Aller au contenu principal
Logo print

100W 5 SPEEDS FAN CONTROL BRUSHED BLACK

Mallia™ Senses Legrand

100W 5 SPEEDS FAN CONTROL BRUSHED BLACK

REF. 281082BB Code EAN. 3414972059626
Pas de tarif
4

Caractéristiques techniques

Composition Mécanisme complet avec plaque
Type de commande Bouton rotatif
Type de commutation Autre
Mode de pose Encastré
Matériau Métal
Qualité du matériau Aluminium
Sans halogène Oui
Type de traitement de la surface Non traité
Finition de la surface Mat
Couleur Noir
Transparent Non
Adapté à la classe de protection (IP) IP20
Calibre/courant nominal assigné (In) 0.42 A
Tension nominale 240 V
Type de fixation Fixation avec vis
Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40 mm
Largeur 86 mm
Hauteur 54 mm
Profondeur 86 mm
Profondeur d'encastrement 33.2 mm
Résistance aux chocs (IK) IK04
Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
Temperature de stockage -20-70 °C
Type de tension AC
Fréquence 50-60 Hz
Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
Type de connexion Borne à vis
Nombre de bornes 2
Capacité des bornes 1-4 mm²
Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
Avec prise Non
Avec zone de texte/surface d'inscription Non

2 documents
Fiche technique
F03247EN-00.pdf pdf (0.43 Mo)
Notice
LE12428AA.pdf pdf (0.56 Mo)
1 document
Agrément
OC / CB-FR_712212 (0.47 Mo)