-
Composition
-
Composition
-
Composition
-
Composition
-
Composition
-
Transparent
-
Type de connecteur
-
Type de connecteur
-
Type de connecteur
-
Matériau
-
Bague de support
-
Encastrement de canal
-
Bague de support
-
Matériau
-
Encastrement de canal
-
Avec protection contre la poussière
-
Avec protection contre la poussière
-
Citerne au sol/montage en sous-sol
-
Qualité du matériau
-
Utilisation
-
Utilisation
-
Utilisation
-
Utilisation
-
Qualité du matériau
-
Utilisation
-
Utilisation
-
Utilisation
-
Utilisation
-
Qualité du matériau
-
Utilisation
-
Utilisation
-
Catégorie
-
Direction de sortie
-
Avec résistance terminale
-
Direction de sortie
-
Montage apparent
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Type de traitement de la surface
-
Mode de pose
-
Champ d'inscription
-
Mode de pose
-
Avec impression
-
Avec impression
-
Avec éclairage
-
Largeur d'appareil
-
Avec zone de texte
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Avec zone de texte
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Type de fixation
-
Hauteur d'appareil
-
Serre cable
-
Hauteur d'appareil
-
Type de fixation
-
Type de fixation
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Type de fixation
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Raccordement de mise à la terre séparé
-
Raccordement de mise à la terre séparé
-
Montage encastré
-
Finition de la surface
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Finition de la surface
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Décharge séparée de câble de traction
-
Type de montage raccordement de blindage
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Type de montage raccordement de blindage
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Nombre de modules (construction modulaire)
-
Avec volet de protection
-
Avec jacks/coupleurs
-
Avec jacks/coupleurs
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Finition des contacts
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Finition des contacts
-
Raccords isolés
-
Codage mécanique
-
Code couleur
-
Jacks blindés
-
Code couleur
-
Boîtier blindé
-
Domino
-
Domino
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Nature d'embout entrée de cable
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Maintien du cable
Synergy Grid Telephone British Standard master - Anthracite
Synergy Grid Telephone British Standard secondary - Anthracite
Synergy Sleek Telephone Socket Single Master - Brushed Stainless Steel
Synergy Sleek Telephone Socket Single Secondary - Brushed Stainless Steel
Synergy Sleek Telephone Socket RJ11/RJ12 Single - Brushed Stainless Steel
Synergy Sleek Telephone Socket Single Master - Polished Stainless Steel
Synergy Sleek Telephone Socket Single Secondary - Polished Stainless Steel
Synergy Sleek Telephone Socket RJ11/RJ12 Single - Polished Stainless Steel
Synergy Sleek Telephone Socket Single Master - Glossy Gold
Synergy Sleek Telephone Socket Single Secondary - Glossy Gold
Synergy Sleek Telephone Socket RJ11/RJ12 Single - Glossy Gold
Synergy Authentic Telephone Socket Single Master - Brushed Stainless Steel
Synergy Authentic Telephone Socket Single Secondary - Brushed Stainless Steel
Synergy Authentic Telephone Socket RJ11/RJ12 Single - Brushed Stainless Steel
Synergy Authentic Telephone Socket Single Master - Polished Stainless Steel
Synergy Authentic Telephone Socket Single Secondary - Polished Stainless Steel
Synergy Authentic Telephone Socket RJ11/RJ12 Single - Polished Stainless Steel
Synergy Authentic Telephone Socket Single Master - Glossy gold
Synergy Authentic Telephone Socket Single Secondary - Glossy gold
Synergy Authentic Telephone Socket RJ11/RJ12 Single - Glossy gold
Arteor Female 2 RCA Socket - Preterminated - 1 Module - White
Arteor Female 3 RCA Socket - Connection on screw terminals - 2 Module - White
Arteor Connection via Screw Terminal USB 2.0 Data Transfer Socket - 1 Module - White
Belanko S telephone socket RJ 11 - Ivory