-
Largeur de bande
-
Composition
-
Largeur de bande
-
Composition
-
Type de connecteur raccordement 1
-
Nombre de jacks/coupleurs
-
Nombre de jacks/coupleurs
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Composition
-
Taux de transmission max.
-
Adapté à une prise BNC
-
Taux de transmission max.
-
Transparent
-
Type de connecteur
-
Type de connecteur
-
Diamètre du faisceau
-
Longueur de bande
-
Diamètre du faisceau
-
Longueur de bande
-
Type de connecteur
-
Longueur de bande
-
Accessoire
-
Diamètre du faisceau
-
Diamètre du faisceau
-
Longueur de bande
-
Diamètre du faisceau
-
Longueur de bande
-
Bande de fréquences
-
Plage de dénudage section transversale
-
Adapté à une prise D-Sub
-
Bande de fréquences
-
Type
-
Matériau
-
Epaisseur de bande
-
Bague de support
-
Encastrement de canal
-
Insert de contact sans contact
-
Epaisseur de bande
-
Montage 482,6 mm (19 pouces)
-
Montage mural
-
Géré
-
Pièce détachée
-
Adapté à une prise de compression F
-
Encastrement de canal
-
Crantage
-
Qualité du matériau
-
Avec protection contre la poussière
-
Qualité du matériau
-
Citerne au sol/montage en sous-sol
-
Utilisation
-
Qualité du matériau
-
Avec protection contre la poussière
-
Utilisation
-
Protocole radio
-
Adapté à une prise F
-
Protocole radio
-
Citerne au sol/montage en sous-sol
-
Fluorescent
-
Catégorie
-
Résistance min. à la traction
-
Catégorie
-
Catégorie
-
Résistance min. à la traction
-
Catégorie
-
Cryptage
-
Type de connecteur raccordement 2
-
Finition ignifugée
-
Catégorie
-
Profondeur d'encoche ajustable
-
Adapté à LSA-Plus
-
Outil spécial requis
-
Direction de sortie
-
Outil spécial requis
-
Degré de pollution
-
Direction de sortie
-
Nombre de ports Mini GBIC 10 Gbit/s
-
Longueur
-
Section longitudinale
-
Adapté à une prise RJ
-
Adapté à un câble rond
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Modèle
-
Montage apparent
-
Modèle
-
Matériau de l'insert de connecteur
-
Modèle
-
Température de montage
-
Type de traitement de la surface
-
Modèle
-
Nombre de ports LAN 10/100 Mbit/s
-
Douille de protection contre le ployage
-
Température de montage
-
Forme ronde
-
Adapté à un connecteur de courant faible
-
Adapté à un câble plat
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Champ d'inscription
-
Nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
-
Adapté à un câble plat
-
Protection du levier d'arrêt
-
Champ d'inscription
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s
-
Coupe en spirale
-
Adapté à une prise ST
-
Nombre de ports LAN 10/100/1 000 Mbit/s
-
Mode de pose
-
Adapté à un conducteur massif
-
Détectable
-
Adapté à un conducteur multibrins
-
Fermeture à bande
-
Avec impression
-
Fermeture à bande
-
Couleur de la douille de protection contre le ployage
-
Adapté à un conducteur massif
-
Couteaux interchangeables
-
Adapté à une prise SC
-
Adapté à une prise SMA
-
Avec éclairage
-
Adapté à un montage de profilés chapeaux
-
Type de câble
-
Adapté à une prise LC
-
Plaque centrale
-
Avec zone de texte
-
Largeur d'appareil
-
Tension nominale de tenue aux chocs
-
Couleur de gaine
-
Adapté à une prise MT-RJ
-
Avec zone de texte
-
Type de fixation
-
Stable aux UV selon ASTM D6779
-
Type de fixation
-
Serre cable
-
Hauteur d'appareil
-
Type de fixation
-
Avec cliquet de sécurité
-
Type d'impression
-
Plage AWG
-
Plage AWG
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Avec dispositif de coupe
-
Sécurité VPN
-
Construction de câbles
-
Avec fonction de dénudage
-
Raccordement de mise à la terre séparé
-
Avec protection des fils
-
Raccordement pour antenne externe
-
Dimension AWG
-
Montage encastré
-
Fonction bridge
-
Pare-feu
-
Brochage
-
Montage encastré
-
Avec cadre de recouvrement
-
Compatible avec des couvercles tiers
-
Finition de la surface
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Fixation sur mât
-
Nombre d'AP supportés
-
Nombre de ports POF 100 Mbit/s
-
Nombre d'AP supportés
-
Champ d'inscription
-
Décharge séparée de câble de traction
-
Ethernet
-
Fonction de répétition
-
Nombre de ports POF 1000 Mbit/s
-
Fermeture amovible
-
Type de montage raccordement de blindage
-
Power over Ethernet
-
Nombre d'utilisateurs
-
Homologation VG
-
Avec volet de protection
-
Avec jacks/coupleurs
-
Nombre d'unités en hauteur (HE)
-
Homologation MIL
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Température de fonctionnement
-
Température de fonctionnement
-
Finition des contacts
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Adapté au nombre de jacks/coupleurs
-
Température de fonctionnement
-
Homologation UL
-
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
-
Jacks blindés
-
Boîtier blindé
-
Domino
-
Encastré
-
Catégorie de surtension
-
Adapté à un montage au plafond
-
Blindé
-
Blindé
-
Adaptateur de prise
-
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
-
Température ambiante
-
Compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483
-
Compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483
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
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
précâblé
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Type de connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Diamètre de tube pour produit saillie
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Nature d'embout entrée de cable
-
Nature d'embout entrée de cable
-
Maintien du cable
-
Attache/serre-cable compatible avec
LCS³ Set of 10 HDJ blank modules 1-port black
LCS³ cat.6 UTP RJ45 field plug to be crimped
LCS³ cat.6 FTP RJ45 field plug to be crimped
Linkeo C Patch cord category 5e UTP PVC light pink 3 meters
LCS³ Wi-Fi access point for proximity commercial or residential buildings
Mobile doubler Computer network/telephone - White
Mobile doubler L1/L2 telephone - White
Mobile doubler Telephone/telephone - White
Mobile doubler Computer network/Computer network - White
LCS³ Plug RJ12 6 contacts width 9.65mm
LCS³ Plug RJ45 8 contacts width 11.70mm
LCS³ Plug RJ45 9 contacts width 11.70mm
LCS³ Sleeve for RJ45 black
LCS³ Sleeve for RJ45 white
LCS³ Extender cable category 6 FTP
LCS³ On field tool-less RJ45 plug category 6A STP
LCS³ Area distribution box to be equipped with up to 12 RJ45 connectors
LCS³ Stripping tool for twisted pair optical fiber cables
Crimping tool for RJ45, RJ12 and RJ11 plugs 2-step crimping pliers
Key for RJ45 socket security
LCS³ Access kit 200 coloured identification rings for copper patch cord LCS
Wire cutters for twisted pair cables
LCS³ TV Computer network or telephone double connector
LCS³ Patch panel telephone 50 ports 110 connect 19 inches 1U