FILTERS
Clear all
Category
Technical characteristics
-
Avec vidéo
-
Avec vidéo
-
Matériau des boutons d'appel
-
Matériau des boutons d'appel
-
Nombre de postes intérieurs
-
Nombre de postes intérieurs
-
Matériau
-
Nombre de platines de rue
-
Nombre de platines de rue
-
Mode de pose du poste intérieur
-
Couleur du poste intérieur
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Mode de pose de la platine de rue
-
Matériau de la platine de rue
-
Avec fonction mémoire
-
Technique d'installation
-
Technique d'installation
-
Technique d'installation
-
Couleur de la platine de rue
-
Nombre max. de postes intérieurs
-
Nombre max. de platines de rue
-
Peut être connecté à un smartphone
-
Type d'interface
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Communication interne
-
Mains libres
-
Nombre de boutons d'appel
-
Matériau de la façade
-
Matériau de la façade
-
Avec fonction jour/nuit
-
Angle d'ouverture de la camera
-
Hauteur de la façade
-
Fonction zoom, inclinaison/bascule
-
Largeur de la façade
-
Caméra ajustable manuellement
-
Protocole d'image
-
Compatible avec les appareils de correction auditive
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Fréquence
-
Niveau sonore
-
Niveau sonore
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé de prise(s) USB
-
Equipé de visière de protection antipluie
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Mode de commande
-
Ajout de postes additionnels
-
Ajout de postes additionnels
-
Réglage du volume sonore
-
Adressable
-
Adressable
-
Portier avec Application mobile
-
Portier avec Application mobile
-
Ouverture à distance de portail / gâche électrique
-
Résolution de l'écran
-
Réglage de la luminosité de l'écran
-
Réglage du contraste de l'écran
-
Fonction de mémorisation des visiteurs
-
Type de caméra
-
Type de caméra
-
Type de caméra
-
Angle de vue de la caméra
-
Angle de vue de la caméra
-
Distance max entre platine et poste intérieur
-
Distance max entre platine et poste intérieur
-
Type de grade de communication
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Code CEI (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Objet connecté
Bticino
Linea 3000
REF. BT343071
Linea 3000 wall mounted 2-Wires audio pushbutton panel suitable for one or two family installation
You can compare up to 4 products
Bticino
Linea 3000
REF. BT343081
Linea 3000 wall mounted 2-Wires video pushbutton panel suitable for one or two family installation
You can compare up to 4 products
Bticino
Linea 3000
REF. BT343091
Linea 3000 video entry panel with badge access control - Grey
You can compare up to 4 products
Bticino
Linea 3000
REF. BT343093
Linea 3000 Badge reader with 2 wires wall-mounted pushbutton panel with black zamak front cover
You can compare up to 4 products
Legrand
REF. 369595
Additional audio Zamak entrance panel to expand a ONE FAMILY 4-wires basic audio or video kits
You can compare up to 4 products
Legrand
REF. 369596
Additional video Zamak entrance panel, recommended to expand a ONE FAMILY basic 4-wire video kits
You can compare up to 4 products
Bticino
Linea 3000
REF. BT343072
Linea 3000 Front cover for Linea 3000 audio entrance panel
You can compare up to 4 products
Bticino
Linea 3000
REF. BT343082
Linea 3000 Front cover for Linea 3000 video entrance panel
You can compare up to 4 products