-
Avec vidéo
-
Avec vidéo
-
Fonction
-
Nombre de postes intérieurs
-
Nombre de postes intérieurs
-
Type de communication
-
Type de communication
-
Matériau
-
Nombre de platines de rue
-
Type de système
-
Nombre de platines de rue
-
Fonction d'appel simple
-
Avec secret de conversation
-
Mode de pose du poste intérieur
-
Nombre de canaux
-
Avec secret de conversation
-
Fonction d'appel groupé
-
Couleur du poste intérieur
-
Modèle
-
Fonction d'appel général
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Mode de pose de la platine de rue
-
Largeur en nombre de modules
-
Avec fonction mémoire
-
Bouton de lumière/d'ouverture de porte
-
Avec fonction mémoire
-
Matériau de la platine de rue
-
Technique d'installation
-
Autre(s) commande(s) possible(s)
-
Technique d'installation
-
Couleur de la platine de rue
-
Autre(s) commande(s) possible(s)
-
Technique d'installation
-
Couleur de la platine de rue
-
Technique d'installation
-
Nombre max. de postes intérieurs
-
Nombre max. de platines de rue
-
Voyant de fonctionnement
-
Voyant de fonctionnement
-
Peut être connecté à un smartphone
-
Type d'interface
-
Peut être connecté à un smartphone
-
Type d'interface
-
Type d'interface
-
Type d'interface
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Communication interne
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Mains libres
-
Ouvre-porte automatique
-
Mains libres
-
Ouvre-porte automatique
-
Arrêt automatique d'appel
-
Avec fonction jour/nuit
-
Angle d'ouverture de la camera
-
Réglage de la tonalité d'appel
-
Fonction zoom, inclinaison/bascule
-
Taille de l'écran
-
Taille de l'écran
-
Température de fonctionnement
-
Température de fonctionnement
-
Taille de l'écran (pouces)
-
Connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
-
Caméra ajustable manuellement
-
Taille de l'écran (pouces)
-
Protocole d'image
-
Propriété du système d'image
-
Avec écran tactile
-
Avec écran tactile
-
Compatible avec les appareils de correction auditive
-
Compatible avec les appareils de correction auditive
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Compatible IFTTT
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
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Fréquence
-
Fréquence
-
Niveau sonore
-
Niveau sonore
-
Niveau sonore
-
Niveau sonore
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Nature du cable pour connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
-
Section de câble
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé de prise(s) USB
-
Equipé de prise(s) USB
-
Equipé de visière de protection antipluie
-
Equipé de visière de protection antipluie
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Mode de commande
-
Mode de commande
-
Ajout de postes additionnels
-
Nombre maximum d'écrans additionnels
-
Nombre maximum d'écrans additionnels
-
Nombre maximum d'écrans additionnels
-
Réglage du volume sonore
-
Adressable
-
Adressable
-
Portier avec Application mobile
-
Portier avec Application mobile
-
Nombre de sonneries
-
Nombre de sonneries
-
Nombre de sonneries
-
Ouverture à distance de portail / gâche électrique
-
Ouverture à distance de portail / gâche électrique
-
Résolution de l'écran
-
Résolution de l'écran
-
Résolution de l'écran
-
Résolution de l'écran
-
Réglage de la luminosité de l'écran
-
Réglage de la luminosité de l'écran
-
Réglage du contraste de l'écran
-
Réglage du contraste de l'écran
-
Fonction de mémorisation des visiteurs
-
Fonction de mémorisation des visiteurs
-
Type de caméra
-
Type de caméra
-
Distance max entre platine et poste intérieur
-
Distance max entre platine et poste intérieur
-
Distance max entre platine et poste intérieur
-
Type de grade de communication
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Code CEI (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Code CEI (Pack2)
-
Pile ou Accumulateur (Pack2)
-
Composition de l'élément (Pack2)
-
Nombre de Pack 2
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack2)
-
Objet connecté
-
Objet connecté
-
Mode de commande
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Moyen de pilotage
-
Pilotable à la voix
-
Pilotable à la voix
-
Programmable
-
Programmable
-
Intéropérabilité du protocole de connexion
-
Connectable par box Internet
-
Assistants vocaux compatibles
-
Nom de l'application
-
Nom de l'application
-
Fonction d'usage du produit
-
Durée des mises à jour logicielles (années)
Additional handsfree 7” EASYKIT Essential screen internal unit for din installation - White
Additional EASYKIT Plus handsfree 7” screen internal unit for din installation - black finish mirror effect
2 wires/Wi-Fi video internal unit black with Alexa built-in, 5" vertical touch display and Home+Security App.
2 wires/Wi-Fi video internal unit black with Alexa built-in, 5" vertical touch display, Home+Security App and teleloop
2 wires/Wi-Fi video internal unit with Alexa built-in, 5" vertical touch display and Home+Security App
Accessory cable for wired connection of the C300X NEW video internal unit via RJ45 Ethernet cable
2 wires/Wi-Fi video internal unit with Alexa built-in, 5" vertical touch display, Home+Security App and teleloop
One-family expandable professional audio kit with audio handsfree internal unit and LINEA 2000 pushbutton panel
2 wires handset internal unit
2 wires handset internal unit with floor call and wall mouting installation
Additional handset indoor unit to expande basic audio kit
Handset additional video indoor unit with 4.3" display to expand a ONE FAMILY 4-wires basic audio or video kits
Hands-free additional indoor unit for complete ONE FAMILY colour 4.3" video door entry kit
Handset additional video indoor unit with 7" display to expand a ONE FAMILY 4-wires basic audio or video kits
Hands-free additional indoor unit for complete ONE FAMILY colour 7" video door entry kit
Table set accessory for new Class 100 video and audio indoor stations
Indoor station handsfree colour video connected via Wi-Fi for 2-wire BUS installation
Class 100X connected indoor colour video station with 5-inch screen and inductive loop V16X - White
Audio white indoor station with handset for surface-mounting on 2-wire BUS
Audio indoor white hands-free set for surface-mounting on 2-wire BUS