-
Avec vidéo
-
Avec vidéo
-
Nombre de postes intérieurs
-
Nombre de postes intérieurs
-
Nombre de platines de rue
-
Nombre de platines de rue
-
Mode de pose du poste intérieur
-
Avec secret de conversation
-
Mode de pose du poste intérieur
-
Couleur du poste intérieur
-
Couleur du poste intérieur
-
Couleur du poste intérieur
-
Mode de pose de la platine de rue
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Mode de pose de la platine de rue
-
Mode de pose de la platine de rue
-
Avec fonction mémoire
-
Matériau de la platine de rue
-
Avec fonction mémoire
-
Matériau de la platine de rue
-
Technique d'installation
-
Couleur de la platine de rue
-
Couleur de la platine de rue
-
Technique d'installation
-
Couleur de la platine de rue
-
Technique d'installation
-
Nombre max. de postes intérieurs
-
Nombre max. de postes intérieurs
-
Nombre max. de postes intérieurs
-
Nombre max. de platines de rue
-
Nombre max. de platines de rue
-
Nombre max. de platines de rue
-
Peut être connecté à un smartphone
-
Peut être connecté à un smartphone
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Communication interne
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Communication interne
-
Mains libres
-
Nombre de boutons d'appel
-
Mains libres
-
Nombre de boutons d'appel
-
Avec fonction jour/nuit
-
Avec fonction jour/nuit
-
Angle d'ouverture de la camera
-
Angle d'ouverture de la camera
-
Angle d'ouverture de la camera
-
Angle d'ouverture de la camera
-
Angle d'ouverture de la camera
-
Fonction zoom, inclinaison/bascule
-
Taille de l'écran
-
Taille de l'écran
-
Caméra ajustable manuellement
-
Taille de l'écran (pouces)
-
Caméra ajustable manuellement
-
Taille de l'écran (pouces)
-
Protocole d'image
-
Propriété du système d'image
-
Compatible avec les appareils de correction auditive
-
Compatible avec les appareils de correction auditive
-
Convient les personnes en situation de handicap
-
Convient les personnes en situation de handicap
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Compatible IFTTT
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
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Fréquence
-
Fréquence
-
Niveau sonore
-
Niveau sonore
-
Niveau sonore
-
Niveau sonore
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Nature du cable pour connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
-
Section de câble
-
Section de câble
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé de prise(s) USB
-
Equipé de prise(s) USB
-
Equipé de visière de protection antipluie
-
Equipé de visière de protection antipluie
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Mode de commande
-
Mode de commande
-
Ajout de postes additionnels
-
Ajout de postes additionnels
-
Réglage du volume sonore
-
Adressable
-
Adressable
-
Portier avec Application mobile
-
Portier avec Application mobile
-
Nombre de sonneries
-
Nombre de sonneries
-
Nombre de sonneries
-
Nombre de sonneries
-
Nombre de sonneries
-
Ouverture à distance de portail / gâche électrique
-
Ouverture à distance de portail / gâche électrique
-
Résolution de l'écran
-
Résolution de l'écran
-
Résolution de l'écran
-
Résolution de l'écran
-
Réglage de la luminosité de l'écran
-
Réglage de la luminosité de l'écran
-
Réglage du contraste de l'écran
-
Réglage du contraste de l'écran
-
Fonction de mémorisation des visiteurs
-
Fonction de mémorisation des visiteurs
-
Type de caméra
-
Type de caméra
-
Type de caméra
-
Angle de vue de la caméra
-
Angle de vue de la caméra
-
Distance max entre platine et poste intérieur
-
Distance max entre platine et poste intérieur
-
Distance max entre platine et poste intérieur
-
Distance max entre platine et poste intérieur
-
Type de grade de communication
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Code CEI (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Code CEI (Pack2)
-
Pile ou Accumulateur (Pack2)
-
Composition de l'élément (Pack2)
-
Nombre de Pack 2
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack2)
-
Objet connecté
-
Objet connecté
-
Mode de commande
-
Mode de commande
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Moyen de pilotage
-
Moyen de pilotage
-
Pilotable à la voix
-
Pilotable à la voix
-
Programmable
-
Programmable
-
Intéropérabilité du protocole de connexion
-
Connectable par box Internet
-
Connectable par box Internet
-
Assistants vocaux compatibles
-
Nom de l'application
-
Nom de l'application
-
Fonction d'usage du produit
Kit 2 wires/Wi-Fi video internal unit with Alexa built-in, touch display and LINEA 3000 entry panel in black finishing
Kit 2 wires/Wi-Fi video internal unit with Alexa built-in with teleloop and LINEA 3000 entry panel in black finishing
2 wires kit composed by handsfree video internal unit with 5” colour LCD display and LINEA3000 external panel
Kit 2 wires/Wi-Fi black monitor with Alexa built-in, touch display and LINEA 3000 entry panel in black finishing
Kit 2 wires/Wi-Fi black monitor with Alexa built-in with teleloop and LINEA 3000 entry panel in black finishing
EASYKIT Essential handsfree 7” screen internal unit white finish with standard din power supply included
EASYKIT Plus handsfree 7” screen internal unit black finish mirror effect with standard din power supply included
One-family expandable audio kit with audio handsfree internal unit and LINEA 2000 pushbutton panel
Complete ONE FAMILY kit with handset door entry unit and Entrance Panel, with rain-shield
Complete ONE FAMILY kit with colour 4.3" video indoor unit with handset and Entrance Panel, with rain-shield
Complete ONE FAMILY kit with handsfree colour 4.3" video indoor unit and Entrance Panel, with rain-shield
Complete ONE FAMILY kit with colour 7" video indoor unit with handset and Entrance Panel, with rain-shield
Complete ONE FAMILY kit with colour 7" video indoor unit hands-free and Entrance Panel, with rain-shield. 4 wires
One-family handsfree kit with Classe 100A16E audio internal unit and LINEA 3000
Kit class 100 V16B and Linea 2000 configurable for single-family and two-family installations
Kit video Configurable class 100 V16X and Linea3000 wi-fi connected for single- and two-family installations