-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Système de bus KNX
-
Type de tension d’alimentation
-
Type de support de données
-
Désignation des dimensions
-
Tension nominale
-
Capacité
-
Type d’accessoires électriques
-
Système de bus KNX-radio
-
Consommation d'énergie
-
1ere tension de sortie
-
Tension d'entrée
-
Matériau des boutons d'appel
-
Surface du conducteur
-
Accessoire
-
Nombre de cellules
-
Système de bus radio
-
Sans contact
-
Matériau
-
Type de courant
-
Adapté à
-
Section nominale du conducteur
-
Pièce détachée
-
Système de bus LON
-
Classe du conducteur
-
Système de bus Powernet
-
Courant de sortie max. 1
-
Nombre de crochets
-
Coupe transversale nominale conducteur (AWG)
-
Autres systèmes de bus
-
Bras réversibles
-
Construction modulaire
-
Désignation IEC
-
Longueur
-
Mode de pose du poste intérieur
-
Diamètre du conducteur
-
Courant de sortie max.
-
Finition du raccordement électrique
-
Modèle
-
Etrier de serrage
-
Modèle
-
Autre désignation
-
Modèle
-
Tension de sortie
-
Mode de pose
-
Largeur en nombre de modules
-
Mode de pose
-
Tension de sortie ajustable
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Hauteur, borne comprise
-
Nombre de conducteurs
-
Technique d'installation
-
Technique d'installation
-
Matériau de la gaine
-
Couleur de la platine de rue
-
Brins torsadés
-
Isolation des fils
-
Spécification du matériau gaine externe
-
Adapté aux fonctions de sécurité
-
Couleur de gaine
-
Bloc d'accus
-
Spécification de l'isolation principale
-
Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration)
-
Boîtier en plastique
-
Taille AWG
-
Marquage du conducteur
-
Tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
-
Adapté à une charge rapide
-
Couleur de conducteur
-
Avec conducteur de protection
-
Tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Adapté à un montage sur rail
-
Mains libres
-
Nombre de boutons d'appel
-
Température max. admissible du conducteur
-
Tension de sortie réglée
-
Blindage
-
Fil auxiliaire
-
Matériau de la façade
-
Puissance dissipée
-
Matériau de la façade
-
Stabilisé
-
Gaine protectrice
-
Hauteur de la façade
-
Hauteur de la façade
-
Hauteur de la façade
-
Armature/ferraillage
-
Largeur de la façade
-
Largeur de la façade
-
Montage possible sur barres profilées
-
Largeur de la façade
-
Montage mural possible
-
Protégé contre les courts-circuits
-
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6
-
Classe de production de fumée selon EN 13501-6
-
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6
-
Matériau du conducteur
-
Montage direct possible
-
Classe de production d'acide selon EN 13501-7
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Résistant à l'huile selon IEC 60811-404
-
Compatible IFTTT
-
A faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2
-
Diamètre externe approx.
-
Poids
-
Température ambiante
-
Résistant au froid selon EN 60811-504+505+506
-
Température extérieure admissible du câble, en mouvement
-
Température extérieure admissible du câble, fixe
-
Tension nominale U0
-
Tension nominale U
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Fréquence
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé de visière de protection antipluie
-
Equipé de visière de protection antipluie
-
Entre axe de fixation verticale
-
Mode de commande
-
Réglage du volume sonore
-
Adressable
-
Portier avec Application mobile
-
Ouverture à distance de portail / gâche électrique
-
Type de caméra
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Code CEI (Pack1)
-
Code CEI (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Localisation Pack1
-
Type réglementaire (Pack1)
-
Objet connecté
DIY DIN power supply
MyHome Up Set of 10 jumpers for the configuration of the home automation system with JMP marking
Linea 3000 Rainshield for grey Entry panel
Linea 3000 Accessory for flush-mounting entry panels - Grey
Interface for the conversion of the coaxial signal into a 2 wires BUS signal
MyHome Up Configuration kit (from n.0 to n.9), for the configuration of the home automation system.
SCS USB Programming cable for 2-wire BUS installation
Linea 300 Camera module vandal-proof EP
MyHome Up Set of 10 jumpers for the configuration of the home automation system with 1 marking
MyHome Up Set of 10 jumpers for the configuration of the home automation system with 2 marking
MyHome Up Set of 10 jumpers for the configuration of the home automation system with 3 marking
MyHome Up Set of 10 jumpers for the configuration of the home automation system with 4 marking
MyHome Up Set of 10 jumpers for the configuration of the home automation system with 5 marking
MyHome Up Set of 10 jumpers for the configuration of the home automation system with AMB marking
MyHome Up Set of 10 jumpers for the configuration of the home automation system with AUX marking
MyHome Up Set of 10 jumpers for the configuration of the home automation system with CEN marking
MyHome Up Set of 10 jumpers for the configuration of the home automation system with GEN marking
MyHome Up Set of 10 jumpers for the configuration of the home automation system with GR marking
MyHome Up Set of 10 jumpers for the configuration of the home automation system with OFF marking
MyHome Up Set of 10 jumpers for the configuration of the home automation system with O/I marking
MyHome Up Set of 10 jumpers for the configuration of the home automation system with TM up arrow and down arrow marking
MyHome Up Configuration jumper case for BUS system with lettering and symbols
MyHome Up Set of 10 jumpers for the configuration of the home automation system with SLA marking
MyHome Up Set of 10 jumpers for the configuration of the home automation system with T up arrow and down arrow marking