-
Avec vidéo
-
Fonction
-
Type de communication
-
Type de communication
-
Matériau
-
Matériau
-
Type de système
-
Fonction d'appel simple
-
Avec secret de conversation
-
Nombre de canaux
-
Avec secret de conversation
-
Fonction d'appel groupé
-
Modèle
-
Fonction d'appel général
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Largeur en nombre de modules
-
Bouton de lumière/d'ouverture de porte
-
Avec fonction mémoire
-
Avec fonction mémoire
-
Technique d'installation
-
Autre(s) commande(s) possible(s)
-
Technique d'installation
-
Technique d'installation
-
Voyant de fonctionnement
-
Voyant de fonctionnement
-
Peut être connecté à un smartphone
-
Type d'interface
-
Type d'interface
-
Peut être connecté à un smartphone
-
Type d'interface
-
Type d'interface
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Communication interne
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Mains libres
-
Mains libres
-
Ouvre-porte automatique
-
Arrêt automatique d'appel
-
Réglage de la tonalité d'appel
-
Fonction zoom, inclinaison/bascule
-
Taille de l'écran
-
Taille de l'écran
-
Taille de l'écran
-
Température de fonctionnement
-
Température de fonctionnement
-
Connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
-
Taille de l'écran (pouces)
-
Taille de l'écran (pouces)
-
Connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible
-
Taille de l'écran (pouces)
-
Protocole d'image
-
Propriété du système d'image
-
Avec écran tactile
-
Avec écran tactile
-
Compatible avec les appareils de correction auditive
-
Compatible avec les appareils de correction auditive
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
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
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Tension nominale (Un)
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Fréquence
-
Fréquence
-
Niveau sonore
-
Niveau sonore
-
Niveau sonore
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Consommation en veille
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Sans halogène
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Nature du cable pour connexion
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
-
Section de câble
-
Avec zone de texte/surface d'inscription
-
Equipé de prise(s) USB
-
Equipé de visière de protection antipluie
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Mode de commande
-
Mode de commande
-
Ajout de postes additionnels
-
Nombre maximum d'écrans additionnels
-
Réglage du volume sonore
-
Adressable
-
Adressable
-
Portier avec Application mobile
-
Portier avec Application mobile
-
Nombre de sonneries
-
Nombre de sonneries
-
Ouverture à distance de portail / gâche électrique
-
Résolution de l'écran
-
Réglage de la luminosité de l'écran
-
Réglage de la luminosité de l'écran
-
Réglage du contraste de l'écran
-
Réglage du contraste de l'écran
-
Fonction de mémorisation des visiteurs
-
Fonction de mémorisation des visiteurs
-
Type de caméra
-
Type de caméra
-
Distance max entre platine et poste intérieur
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Code CEI (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Objet connecté
-
Objet connecté
-
Mode de commande
-
Mode de commande
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Plateforme de téléchargement d'applications
-
Moyen de pilotage
-
Moyen de pilotage
-
Pilotable à la voix
-
Programmable
-
Intéropérabilité du protocole de connexion
-
Intéropérabilité du protocole de connexion
-
Connectable par box Internet
-
Nom de l'application
-
Fonction d'usage du produit
-
Durée des mises à jour logicielles (années)
IP 10" touch display indoor unit with internal camera and SOS pushbutton Home + Security app for door entry functions
IP 7" touch display indoor unit with internal camera and SOS pushbutton - Silver
IP 10" touch display indoor unit with SOS pushbutton - Silver
IP 7" touch display indoor unit with SOS pushbutton - Silver
IP 7” touch display indoor unit - Black
IP 7” touch display indoor unit - Gold
IP 7” touch display indoor unit - Mirror
Accessory cable for wired connection of the C300X NEW video internal unit via RJ45 Ethernet cable
One-family expandable professional audio kit with audio handsfree internal unit and LINEA 2000 pushbutton panel
2 wires handset internal unit
2 wires handset internal unit with floor call and wall mouting installation
Table set accessory for new Class 100 video and audio indoor stations
Indoor station handsfree colour video connected via Wi-Fi for 2-wire BUS installation
Class 100X connected indoor colour video station with 5-inch screen and inductive loop V16X - White
Audio white indoor station with handset for surface-mounting on 2-wire BUS
Audio indoor white hands-free set for surface-mounting on 2-wire BUS