-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Application
-
Puissance de la source lumineuse
-
Puissance de la source lumineuse
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Type d'accessoire/pièce détachée
-
Accessoire
-
Transparent
-
Signification du pictogramme
-
Transparent
-
Matériau
-
Pièce détachée
-
Matériau
-
Matériau
-
Matériau
-
Flux lumineux de la source
-
Flux lumineux de la source
-
Matériau
-
Adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces)
-
Indice de rendu des couleurs CRI
-
Culot
-
Température de couleur
-
Température de couleur
-
Forme de la lampe
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Longueur
-
Modèle
-
Epaisseur de matériau
-
Epaisseur de matériau
-
Efficacité lumineuse de la lampe
-
Efficacité lumineuse de la lampe
-
Mode de pose
-
Mode de pose
-
Bilatéral
-
Code couleur de la lumière
-
Code couleur de la lumière
-
Couleur de la lumière selon EN 12464-1
-
Diamètre du tube
-
Diamètre de l'anneau
-
Protection contre les éclats
-
Réflecteur interne
-
Angle de rayonnement
-
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
-
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
-
Durée de vie nominale moyenne
-
Bande d'allumage
-
Allumage rapide
-
Utilisation sans starter
-
Convient pour l'éclairage d'urgence
-
A double paroi
-
Pour des applications à faibles températures
-
Diamètre
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
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Entre axe de fixation verticale
-
Entre axe de fixation horizontale
-
Conforme à la Réglementation pile ou batterie
-
Code CEI (Pack1)
-
Pile ou Accumulateur (Pack1)
-
Composition de l'élément (Pack1)
-
Nombre de Pack 1
-
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
-
Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
-
Localisation Pack1
-
Type réglementaire (Pack1)
SATI Adressables Interface for SATI blocks
Mosaic 3.5‘’ touch screen - for SATI Adressable control system - to be equipped
SATI Addressables repeater for extending the SATI control system beyond 250 blocks
Vandal-proof screwdriver socket D14 snake eyes
Tap-off cable for stand-alone units or centralised emergency lighting sources
Hole saw with hole cutter for flush-mounting Kickspot
Protection grid standard IK10 for IP65 LED headlamp units
Metallic protection grids for IP 43 emergency lighting luminaires LED
IK 20 vandal-proof grid for IP43 and IP66 emergency lighting luminaires LED
Metallic protection grids for IP 43 and IP 66 emergency lighting luminaires LED
Set of 4 vandal-proof screws for emergency lighting luminaires
Decorative frame URA ONE - for surface mounting - aluminium
Flag mounting accessory URA ONE - white
Flag mounting accessory URA ONE - aluminium
Suspension mounting accessory URA ONE - white
Suspension mounting accessory URA ONE - aluminium
Signalling plate URA ONE - vertical transparent plate for evacuation
Flush-mounting frame URA ONE - for vertical signalling plate Cat.No 6 616 64
Suspension accessory for IP43 emergency lighting units
Flush-mounting frame for installing autonomous units
Flush-mounting frame for dry partitions U34 LED
Vertical Signalling plate for autonomous unit U34 LED
Flush-mounting frame for U34 LED
Slim flush mounting frame URA ONE - for false ceiling/dry partition - white