XL³ Vertical Partitionning glassed GAC - Width 975mm
XL³
Legrand
XL³ Vertical Partitionning glassed GAC - Width 975mm
REF. 020595
EAN.
3245060205959
XL³, equipment for the realization of forms 2a to 4b for XL³6300 and XL³4000 enclosures with rear or front socket connection
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Adapté à la profondeur de boîtier | 975 mm |
---|---|
Matériau | Acier |
Finition de la surface | Autre |
Avec entrée de câble | Oui |
Avec serrure | Non |
Type de construction | Pièce individuelle |
Pour subdivision intérieure forme 2a | Non |
---|---|
Pour subdivision intérieure forme 2b | Oui |
Pour subdivision intérieure forme 3a | Non |
Pour subdivision intérieure forme 3b | Oui |
Pour subdivision intérieure forme 4a | Oui |
Pour subdivision intérieure forme 4b | Non |
Documentation
1 document
Workshop Book
SELECT AN ACTION