XL³ Metal cabinet XL³ 800 - IP 55 - 24 mod/row - 1295x700x225 mm
XL³
Legrand
XL³ Metal cabinet XL³ 800 - IP 55 - 24 mod/row - 1295x700x225 mm
REF. 020409
EAN.
3245060204099
XL³800 distribution cabinet IP43 IK08 with kit and door, IP40 IK08 with door, IP30 IK07 without door - RAL7035
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Largeur | 910 mm |
---|---|
Hauteur | 1950 mm |
Profondeur | 230 mm |
Matériau | Acier |
Qualité du matériau | Autre |
Finition de la surface | Revêtement par poudre |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Avec cadre/support de montage | Non |
Plaque de montage réglable en profondeur | Non |
Encastrement mural | Non |
Fixation sur mât | Non |
Nombre de portes | 1 |
---|---|
Avec porte à hublot | Oui |
Avec porte de ventilation | Non |
Avec porte arrière | Non |
Nombre de serrures | 1 |
Adapté à un montage extérieur | Non |
Toit incliné | Non |
Finition CEM | Non |
Résistance aux chocs (IK) | IK08 |
Classe de protection (IP) | IP43 |
Degré de protection (NEMA) | Autre |
Documentation
7 documents
Technical Guide
Technical Sheet
Workshop Book
Workshop Book
Instruction Use
Technical Sheet
Technical Guide
4 documents
Agreement
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Agreement
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Agreement
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Agreement
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECT AN ACTION