XL³ External cable sleeves XL³ 800 - IP 43 - 1550x460x230 mm - with plinth
XL³
Legrand
XL³ External cable sleeves XL³ 800 - IP 43 - 1550x460x230 mm - with plinth
REF. 020423
EAN.
3245060204235
XL³800 distribution cabinet IP43 IK08 with kit and door, IP40 IK08 with door, IP30 IK07 without door - RAL7035
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Passage de câbles |
---|---|
Adapté à la largeur de boîtier | 460 mm |
Adapté à la hauteur de construction du boîtier | 1550 mm |
Adapté à la profondeur de boîtier | 230 mm |
Largeur | 460 mm |
Hauteur | 1550 mm |
---|---|
Profondeur | 230 mm |
Matériau | Métal |
Couleur | Gris |
Numéro RAL | 7035 |
Documentation
7 documents
Technical Guide
Technical Sheet
Workshop Book
Workshop Book
Instruction Use
Technical Sheet
Technical Guide
5 documents
Agreement
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Agreement
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
PEP
Agreement
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Agreement
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECT AN ACTION