Vistop Isolating Auxiliary switch prebreaker contact - 25/32A
Vistop™
Legrand
Vistop Isolating Auxiliary switch prebreaker contact - 25/32A
REF. 022225
EAN.
3245060222253
Component for isolating switch
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Montage d'appareils | Autre |
---|---|
Fonction | Commutateur auxiliaire |
Largeur en nombre de modules | 17 |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 1 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs | 0 |
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur | 0 |
---|---|
Courant de commutation assigné | 4 A |
Tension assignée (Ue) | 400 V |
Type de tension | AC |
Avec autotest avec fonction courant de défaut | Non |
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale | 4 A |
Documentation
2 documents
Instruction Use
Technical Sheet
2 documents
Agreement
UL listed cULus-NLRV-E57817
(0.07 Mo)
Agreement
UL listed cUL-NLRV7-E57817
(0.07 Mo)
SELECT AN ACTION