Viking Modular box
Legrand
Viking Modular box
REF. 037490
EAN.
3245060374907
Electronic module for obtaining a bi-alternating rectified output voltage using a diode bridge
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Nombre total de diodes | 1 |
---|---|
Courant maximal (Imax) par diode | 1 A |
Tension de fonctionnement max. (Umax) | 250 V |
Anode commune | Non |
Cathode commune | Non |
---|---|
Finition du raccordement électrique | Raccordement à vis |
Mode de pose | Rail DIN |
Documentation
1 document
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION