Viking 3 Termianl block screw/application photovoltaic 10mm2 pitch 12mm - Black
Viking™ 3
Legrand
Viking 3 Termianl block screw/application photovoltaic 10mm2 pitch 12mm - Black
REF. 414802
EAN.
3245064148023
Photovoltaic (PV) installation, equipment for cabinets to be fitted
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble | 1.5-10 mm² |
---|---|
Section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble | 4-10 mm² |
Section de raccordement cable rigide | 1.5-10 mm² |
Section de raccordement cable souple | 4-10 mm² |
Courant assigné In | 60 A |
Tension assignée (Ue) | 1000 V |
Finition raccordement électrique 1 | Raccordement à vis |
Finition raccordement électrique 2 | Raccordement à vis |
Nombre d'étages | 1 |
Nombre de positions de serrage par étage | 2 |
Mode de pose | Profilé chapeau 35 mm |
Matériau du corps isolant | Thermoplastique |
---|---|
Température de fonctionnement | -25-60 °C |
Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 | V2 |
Largeur | 12 mm |
Hauteur | 63 mm |
Profondeur | 57 mm |
Finition antidéflagrante 'Ex e' | Non |
Plaque de fermeture requise | Oui |
Couleur | Noir |
Etages reliés à l'intérieur | Non |
Documentation
1 document
Technical Sheet
1 document
Agreement
NF App Industri-NF208_1007
(0.28 Mo)
SELECT AN ACTION