Vertical Distribution busbar 4P - 63A - 3 rows
VX³
Legrand
Vertical Distribution busbar 4P - 63A - 3 rows
REF. 405023
EAN.
3245064050234
VX³ auto, vertical feeder comb with automatic terminals for flexible wire distribution with or without ferrules in cabinets
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Nombre de phases | 3 |
---|---|
Nombre de pôles | 18 |
Adapté au nombre d'appareils | 4 |
Dimension du pas | 150 mm |
Section transversale | 25 mm² |
Longueur | 336 mm |
Découpable à taille voulue | Non |
Courant permanent nominal (Iu) | 63 A |
Finition du raccordement électrique | Autre |
Isolé | Oui |
Tension nominale de tenue aux chocs | 2 kV |
---|---|
Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq | 0.63 kA |
Tension de fonctionnement nominale max. Ue | 400 V |
Courant nominal de courte durée admissible Icw | 3 kA |
Adapté à des appareils équipés d'un conducteur N | Oui |
Adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire | Non |
Couleur | Gris |
Temperature d'utilisation /d'installation | -20-50 °C |
Temperature de stockage | -40-70 °C |
Type de peigne fourni | Vertical |
Documentation
3 documents
Instruction Use
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
3D Autocad
1 document
Constructor Declaration
SELECT AN ACTION