UXOne surface Hotel Thermostat 230V custom
UX One
Legrand
UXOne surface Hotel Thermostat 230V custom
REF. 048982
EAN.
3414972129626
UXone Thermostat allows room energy management by activating the electrical circuits and comfort temperature based on the detection of room occupancy.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Système de bus KNX | Non |
---|---|
Système de bus KNX-radio | Non |
Système de bus radio | Oui |
Système de bus LON | Non |
Système de bus Powernet | Non |
Autres systèmes de bus | Sans |
Radio bidirectionnelle | Oui |
Composition | Mécanisme complet avec cadre |
Mode de pose | Encastré |
Avec commande sur site | Oui |
Avec protection contre le vol/démontage | Non |
Avec affichage LED | Oui |
Avec affichage | Oui |
Nombre d’entrées numériques | 0 |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
---|---|
Type de traitement de la surface | Autre |
Finition de la surface | Mat |
Transparent | Non |
Capteur externe | Non |
Réglage manuel de la valeur de consigne | Oui |
Contact à poussoir de présence | Non |
Fonctionnement en parallèle possible | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Couplage au bus inclus | Non |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 0 mm |
Largeur | 95 mm |
Hauteur | 130 mm |
Profondeur | 29 mm |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
SELECT AN ACTION