UPS Trimod HE 15 kVA 0 min Maxi - Online VFI
Trimod
Legrand
UPS Trimod HE 15 kVA 0 min Maxi - Online VFI
REF. 310403
EAN.
3245063104037
UPS Trimod 15 KVA, online USV, SNMP, IP21, CR2032 battery, AC type, easy install, ideal for high-demand networks.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Tension d'entrée | 380-415 V |
---|---|
Fréquence primaire | 45-65 Hz |
Nombre de phases primaires | 3 |
Tension de sortie | 380-415 V |
Fréquence secondaire | 50-60 Hz |
Puissance effective de sortie | 15000 W |
Puissance apparente de sortie | 15000 VA |
Nombre de phases secondaires | 3 |
SNMP | Oui |
Type de tension | AC |
Hauteur | 1650 mm |
Largeur | 414 mm |
Profondeur | 628 mm |
Poids | 350 kg |
Temps de pontage à pleine charge | 20 min |
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
Technologie USV | En ligne |
Type de construction | Appareil indépendant |
---|---|
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 2 % |
Efficacité totale | 96 % |
Efficacité en mode éco | 99 % |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | -20-50 °C |
Niveau sonore | 60 dB |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | CR2032 |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Pile (non rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Lithium (pile ou accus) |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 3.3 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | P : Portable (Format Standard) |
Documentation
9 documents
Technical Sheet
Technical Guide
Instruction Use
Instruction Use
Instruction Use
Instruction Use
Instruction Use
Instruction Use
Technical Sheet
6 documents
White Book
Brochure
White Book
White Book
Brochure
White Book
1 document
Agreement
OC / CB-NL2-020525
(0.89 Mo)
SELECT AN ACTION