UPS Trimod HE 10 kVA 0 min Maxi - Online VFI
Trimod
Legrand
UPS Trimod HE 10 kVA 0 min Maxi - Online VFI
REF. 310397
EAN.
3245063103979
UPS Trimod, 10 KVA, AC, SNMP, online USV, IP21, CR2032 battery, optimal for critical power stability.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Tension d'entrée | 380-415 V |
---|---|
Fréquence primaire | 45-65 Hz |
Nombre de phases primaires | 3 |
Tension de sortie | 380-415 V |
Fréquence secondaire | 50-60 Hz |
Puissance effective de sortie | 10000 W |
Puissance apparente de sortie | 10000 VA |
Nombre de phases secondaires | 3 |
SNMP | Oui |
Type de tension | AC |
Hauteur | 1650 mm |
Largeur | 414 mm |
Profondeur | 628 mm |
Poids | 155 kg |
Temps de pontage à pleine charge | 0 min |
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
Technologie USV | En ligne |
Type de construction | Appareil indépendant |
---|---|
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 2 % |
Efficacité totale | 96 % |
Efficacité en mode éco | 99 % |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | -20-50 °C |
Niveau sonore | 60 dB |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | CR2032 |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Pile (non rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Lithium (pile ou accus) |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 3.3 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | P : Portable (Format Standard) |
Documentation
9 documents
Technical Sheet
Technical Guide
Instruction Use
Instruction Use
Instruction Use
Technical Sheet
Instruction Use
Instruction Use
Instruction Use
6 documents
White Book
Brochure
White Book
White Book
Brochure
White Book
1 document
Agreement
OC / CB-NL2-020525
(0.89 Mo)
SELECT AN ACTION