UPS Trimod empty cabinet for 80 kVA Trimod HE - 12 slots 3/3 4 control
Trimod
Legrand
UPS Trimod empty cabinet for 80 kVA Trimod HE - 12 slots 3/3 4 control
REF. 310473
EAN.
3414970827210
UPS Trimod 12S: Online USV, SNMP, IP21, AC op., CR2032 batt., ideal for critical industrial uptime.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Tension d'entrée | 380-415 V |
---|---|
Fréquence primaire | 45-65 Hz |
Nombre de phases primaires | 3 |
Tension de sortie | 380-415 V |
Fréquence secondaire | 50-60 Hz |
Puissance effective de sortie | 80000 W |
Puissance apparente de sortie | 80000 VA |
Nombre de phases secondaires | 3 |
SNMP | Oui |
Type de tension | AC |
Hauteur | 1650 mm |
Largeur | 414 mm |
Profondeur | 628 mm |
Poids | 100 kg |
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
Technologie USV | En ligne |
Type de construction | Appareil indépendant |
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 2 % |
---|---|
Efficacité totale | 96 % |
Efficacité en mode éco | 99 % |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | -20-50 °C |
Niveau sonore | 60 dB |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | CR2032 |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Pile (non rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Lithium (pile ou accus) |
Nombre de Pack 1 | 4 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 3.3 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | P : Portable (Format Standard) |
Documentation
7 documents
Instruction Use
Technical Guide
Instruction Use
Instruction Use
Instruction Use
Instruction Use
Instruction Use
1 document
White Book
1 document
Agreement
OC / CB-NL2-020525
(0.89 Mo)
SELECT AN ACTION