UPS Keor MOD Empty cabinet for 125 kVA 5 slots / 10 battery slots
Keor
Legrand
UPS Keor MOD Empty cabinet for 125 kVA 5 slots / 10 battery slots
REF. 310480
EAN.
3414971211384
Cabinet for modular uninterruptable power supply Keor MOD 5S/10B 125K
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Tension d'entrée | 320-460 V |
---|---|
Fréquence primaire | 43-67 Hz |
Nombre de phases primaires | 3 |
Tension de sortie | 380-415 V |
Fréquence secondaire | 50-60 Hz |
Puissance effective de sortie | 125000 W |
Puissance apparente de sortie | 125000 VA |
Nombre de phases secondaires | 3 |
SNMP | Oui |
Type de tension | AC |
Hauteur | 1990 mm |
Largeur | 600 mm |
Profondeur | 976 mm |
Poids | 256 kg |
Temps de pontage à pleine charge | 0 min |
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
Technologie USV | En ligne |
Type de construction | Appareil indépendant |
Modulaire | Oui |
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 0.5 % |
Facteur de puissance cos phi à la sortie | 0.99 |
Efficacité totale | 96.5 % |
Efficacité en mode éco | 99 % |
---|---|
Contact de commutation hors tension | Oui |
Fonction de coupure automatique | Oui |
Raccordement d'entrée | Raccordement fixe |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 0 |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 | 0 |
Nombre de raccordements de sortie (type F) | 0 |
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 3 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | -20-50 °C |
Courant d'alimentation | 36-360 A |
Niveau sonore | 65 dB |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de charge | Universel |
Avec prise | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | VRLA |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Plomb-acide |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
Documentation
9 documents
Instruction Use
Technical Sheet
Instruction Use
Technical Guide
Technical Sheet
Instruction Use
Instruction Use
Instruction Use
Instruction Use
7 documents
Brochure
White Book
White Book
White Book
White Book
White Book
Brochure
SELECT AN ACTION