TV plug male diameter 9.52mm lateral outlet
Legrand
TV plug male diameter 9.52mm lateral outlet
REF. 091019
EAN.
3245060910198
Distribution equipment for television in the home
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Prise (Plug) |
---|---|
Type de connecteur | Autre |
Fiche coudée | Oui |
Finition des contacts | Mâle |
Type de connexion | Autre |
Type de câble | Autre |
Encastrement isolé | Oui |
---|---|
Largeur | 14.8 mm |
Hauteur | 30 mm |
Profondeur | 31.6 mm |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Couleur | Blanc |
Documentation
1 document
Instruction Use
SELECT AN ACTION