TV plug female right-angled 9.52mm
Legrand
TV plug female right-angled 9.52mm
REF. 091020
EAN.
3245060910204
Distribution equipment for television in the home
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Prise (Plug) |
---|---|
Type de connecteur | Autre |
Fiche coudée | Oui |
Finition des contacts | Femelle |
Type de connexion | Autre |
Type de câble | Autre |
Encastrement isolé | Oui |
---|---|
Largeur | 30.5 mm |
Hauteur | 30 mm |
Profondeur | 14.8 mm |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Couleur | Blanc |
Documentation
1 document
Instruction Use
SELECT AN ACTION