TV plug female diameter 7mm screws
Legrand
TV plug female diameter 7mm screws
REF. 091014
EAN.
3245060910143
Distribution equipment for television in the home
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Modèle | Prise (Plug) |
---|---|
Type de connecteur | F |
Fiche coudée | Non |
Finition des contacts | Femelle |
Type de connexion | Fiche à compression F |
Type de câble | Autre |
Encastrement isolé | Non |
---|---|
Largeur | 9 mm |
Hauteur | 9 mm |
Profondeur | 17.5 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -30-50 °C |
Couleur | Acier |
Documentation
1 document
Instruction Use
SELECT AN ACTION