TV amplifier UHF and VHF 792MHz 1 input 4 outputs with DTT and HDTV
Legrand
TV amplifier UHF and VHF 792MHz 1 input 4 outputs with DTT and HDTV
REF. 073951
EAN.
3245060739515
Distribution equipment for television in the home
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Nombre de sorties | 1 |
---|---|
Nombre d'entrées | 4 |
Modèle | Amplificateur à large bande |
Alimentation électrique | Joint |
Possibilité d'alimentation à distance | Non |
Redresseur | Non |
Actionneur de niveau | Oui |
---|---|
Type de tension | DC |
Tension nominale (Un) | 12-12 V |
Courant d'alimentation | 0.09-0.09 A |
Couleur | Blanc |
Documentation
1 document
Instruction Use
SELECT AN ACTION