Trimod MCD on line 80kW three phase input/three phase output
Trimod
Legrand
Trimod MCD on line 80kW three phase input/three phase output
REF. 310999
EAN.
3414971430044
UPS Trimod MCS 80kW, 3-phase, double-conversion, EN 50180, 96% efficiency, SNMP/RS-232, hot swap, VRLA battery, IP20, 0-40°C.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Tension d'entrée | 184-273 V |
---|---|
Fréquence primaire | 45-65 Hz |
Nombre de phases primaires | 3 |
Tension de sortie | 228-241 V |
Fréquence secondaire | 45-65 Hz |
Puissance effective de sortie | 80000 W |
Puissance apparente de sortie | 80000 VA |
Interface USB | Non |
Avec interface de communication RS-232 | Oui |
Nombre de phases secondaires | 3 |
SNMP | Oui |
Type de tension | AC |
Hauteur | 1650 mm |
Largeur | 414 mm |
Profondeur | 628 mm |
Poids | 122 kg |
Temps de pontage à pleine charge | 0 min |
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
Technologie USV | En ligne |
Type de construction | Appareil indépendant |
Modulaire | Oui |
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 1 % |
Facteur de puissance cos phi à la sortie | 1 |
Efficacité totale | 96 % |
Efficacité en mode éco | 99 % |
Contact de commutation hors tension | Oui |
---|---|
Fonction de coupure automatique | Oui |
Raccordement d'entrée | Raccordement fixe |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 0 |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C19 | 0 |
Nombre de raccordements de sortie (type F) | 0 |
Nombre de raccordements de sortie raccordement fixe | 4 |
Nombre de raccords de sortie standard français (type E) | 0 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | -20-50 °C |
Niveau sonore | 62 dB |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Type de charge | Universel |
Avec prise | Non |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | VRLA |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Plomb-acide |
Nombre de Pack 1 | 4 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 20 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 790000 g |
Localisation Pack1 | Element Seul |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
Documentation
7 documents
Technical Sheet
Instruction Use
Instruction Use
Technical Guide
Instruction Use
Instruction Use
Technical Sheet
3 documents
White Book
Brochure
Brochure
SELECT AN ACTION