Trimod 2 control card
Trimod
Legrand
Trimod 2 control card
REF. 980530
EAN.
3414970314840
The Trimod control board is a vital, efficient UPS component ensuring robust power management and system integrity for Trimod range, ideal for portable applications.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Accessoire | Non |
Pièce détachée | Oui |
Courant nominal | 0 A |
Puissance nominale | 0 VA |
Capacité | 0 Ah |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | CR2032 |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Pile (non rechargeable) |
---|---|
Composition de l'élément (Pack1) | Lithium (pile ou accus) |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 3.3 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | P : Portable (Format Standard) |
Documentation
1 document
Technical Guide
1 document
White Book
SELECT AN ACTION