Transformer for wall-mounted bell systems 230V to 12V or 8V - 24VA
Legrand
Transformer for wall-mounted bell systems 230V to 12V or 8V - 24VA
REF. 042027
EAN.
3245060420277
Wall-mounted ringer transformer
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Tension primaire | 230 V |
---|---|
Tension secondaire 1 | 12 V |
Tension secondaire 2 | 8 V |
Intensité de courant secondaire 1 | 2 A |
Intensité de courant secondaire 2 | 3 A |
Puissance de sortie max. | 24 W |
Type de transformateur | Transfo de sécurité |
Montage apparent | Oui |
Montage encastré | Non |
---|---|
Adapté à un montage sur rail | Non |
Longueur | 102 mm |
Largeur | 68 mm |
Hauteur | 42 mm |
Protégé contre les courts-circuits | Oui |
Protection contre les températures | Oui |
Avec dispositif on/off | Non |
Documentation
1 document
Instruction Use
SELECT AN ACTION