Time switch digital 72x72mm with daily and weekly program 24V~ 50/60Hz - 1 output
Legrand
Time switch digital 72x72mm with daily and weekly program 24V~ 50/60Hz - 1 output
REF. 049687
EAN.
4010957496876
Programmable time switch that switches an electrical circuit (lighting, heating) on and off at selected times during a pre-programmed period of time.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Nombre de canaux | 1 |
---|---|
Tension d’alimentation | 24-24 V |
Type de tension d’alimentation | AC/DC |
Fréquence de la tension d’alimentation | 50-60 Hz |
Réserve de marche en heures | 52560 |
Réserve de marche en années | 6 |
Précision par jour | 1 s |
Guidage texte à l'écran | Oui |
Programmation externe | Non |
Carte mémoire incluse | Non |
Programme 60 min | Non |
Programme 24 h | Oui |
Programme hebdomadaire | Oui |
Programme annuel | Non |
Programme vacances | Non |
Programme d'impulsion | Non |
Programme de cycle | Non |
Programme astronomique | Non |
Programme aléatoire | Non |
Compteur d'heures | Non |
Synchronisé avec le secteur | Non |
Commandé par quartz | Oui |
Radioguidé | Non |
Radioguidé (DCF77) | Non |
GPS | Non |
---|---|
Finition des contacts | Contact inverseur (NO/NC) |
Temps de commutation minimal canal 1 | 1 min |
Temps de commutation minimal canal 2 | 1 min |
Nombre d'emplacements de mémoire | 28 |
Passage automatique à l'heure d'été/d'hiver | Oui |
Commande manuelle | Oui |
Entrée externe de contact à poussoir | Non |
Présélection de commutation | Oui |
Courant de commutation nominal à 250 V CA | 16 A |
Contact de commutation hors tension | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Largeur | 72 mm |
Hauteur | 110 mm |
Profondeur | 44 mm |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | CR2354 |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Pile (non rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Lithium (pile ou accus) |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 5.9 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | P : Portable (Format Standard) |
Documentation
1 document
Instruction Use
1 document
PEP
SELECT AN ACTION