Skip to main content
Logo print

Time delay relay - timer (pulse) - 8 A - 250 V~ - Lexic

Legrand

Time delay relay - timer (pulse) - 8 A - 250 V~ - Lexic

REF. 004743 EAN. 4010957047436

Modular contactors and relays Timer relay for distribution board

No price to display
You can compare up to 4 products

Technical characteristics

Type d'actionnement Analogique avec fonction unique
Fonction Générateur d'impulsions
1ère unité de plage temporelle Secondes/heures
1ère plage temporelle 0.1-360000
Mode de pose Rail DIN
Largeur en nombre de modules 1
Hauteur d'encastrement 70 mm
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 0
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0
Nombre de commutateurs 1
Tension de commande 1 12-230 V
Type de tension de commande 1 AC/DC
Fréquence de tension de commande 1 50-60 Hz
Tension d’alimentation 250-250 V
Type de tension d’alimentation AC
Courant de commutation nominal à 250 V CA 8 A

Documentation

1 document
Instruction Use
291829-08.pdf pdf (0.64 Mo)
1 document
3D Autocad
004740.dwg dwg (0.1 Mo)