Time delay relay - ''OFF'' delay - 8 A - 250 V~ - Lexic
Legrand
Time delay relay - ''OFF'' delay - 8 A - 250 V~ - Lexic
REF. 004741
EAN.
4010957047412
Modular contactors and relays Timer relay for distribution board
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type d'actionnement | Analogique avec fonction unique |
---|---|
Fonction | Retardement du déclenchement |
1ère unité de plage temporelle | Secondes/heures |
1ère plage temporelle | 0.1-360000 |
Mode de pose | Rail DIN |
Largeur en nombre de modules | 1 |
Hauteur d'encastrement | 70 mm |
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture | 0 |
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture | 0 |
---|---|
Nombre de commutateurs | 1 |
Tension de commande 1 | 12-230 V |
Type de tension de commande 1 | AC/DC |
Fréquence de tension de commande 1 | 50-60 Hz |
Tension d’alimentation | 250-250 V |
Type de tension d’alimentation | AC |
Courant de commutation nominal à 250 V CA | 8 A |
Documentation
1 document
Instruction Use
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION