Terminal block - neutral - 30 holes
Legrand
Terminal block - neutral - 30 holes
REF. 601293
EAN.
3245066012933
Accessories for distribution equipment
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Nombre de pôles | 30 |
---|---|
Courant nominal | 76 A |
Type de connexion | Visser |
Mode de pose | Vis |
Nombre d'entrées | 1 |
Nombre de sorties | 29 |
Adapté à un conducteur massif | Oui |
Adapté à un conducteur multifilaire | Oui |
Adapté à un conducteur à fil fin | Oui |
Adapté pour câbles à brins fins sans embout | Non |
Adapté pour câbles à brins extra fins | Non |
Adapté pour câbles à brins extra fins sans embout | Non |
Section de conducteur, entrée | 1.5-16 mm² |
---|---|
Section de conducteur, sortie | 1.5-16 mm² |
Protégé contre les contacts | Non |
Hauteur | 30 mm |
Largeur | 276 mm |
Profondeur | 16 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Tension nominale (Un) | 230-400 V |
Type de borniers | Neutre |
Capacité des bornes | 1.5-16 mm² |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |