Synergy Telephone British Standard master - Matalclad
Synergy™ Metalclad
Legrand
Synergy Telephone British Standard master - Matalclad
REF. 733850
EAN.
3245067338506
Synergy Telephon socket, flush-mounting back box, minimum 35 mm deep, monimal plate dimensions : 86x86 mm
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Montage apparent | Non |
---|---|
Encastrement de canal | Non |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | Visser |
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
Type de connecteur | Autre |
Catégorie | 3 |
Type de connexion | Autre |
Boîtier blindé | Non |
Raccordement de mise à la terre séparé | Oui |
Avec zone de texte | Non |
Décharge séparée de câble de traction | Non |
Type de montage raccordement de blindage | Sans |
Direction de sortie | Droit |
---|---|
Avec protection contre la poussière | Oui |
Classe de protection (IP) | IP21 |
Codage mécanique | Non |
Code couleur | Non |
Largeur d'appareil | 86 mm |
Hauteur d'appareil | 86 mm |
Profondeur d'encastrement | 40 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |