Synergy Push On/Off Rotary Dimmer 400W - 1 gang - 2 Way - White
Synergy™
Legrand
Synergy Push On/Off Rotary Dimmer 400W - 1 gang - 2 Way - White
REF. 730156
EAN.
3245067301562
Synergy Push ON/OFF rotary dimmers conform to BS EN 60660-1 for flush-mouting, back box to be minimum 25mm deep
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Composition | Mécanisme complet avec plaque |
---|---|
Type de commande | Bouton pousse et tourne |
Contrôle d'app via Bluetooth | Non |
Cablage en série | Oui |
Type de charge | Universel |
Commande auxiliaire possible | Oui |
Mémoire de valeurs de luminosité | Non |
Utilisable avec un bouton-poussoir | Oui |
Utilisable avec un détecteur de mouvement | Non |
Utilisable avec un détecteur de présence | Non |
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur | Non |
Commande radio possible | Non |
Commande infrarouge possible | Non |
Mode de pose | Encastré |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Blanc |
---|---|
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Tension nominale (Un) | 230-230 V |
Fréquence | 47-63 Hz |
Tension de commande | 90-245 V |
Puissance nominale charge ohmique/résistive | 40-400 W |
Type de connexion | Borne à vis |
Section de câble | 1.5-1.5 mm² |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Documentation
1 document
Instruction Use
SELECT AN ACTION