Synergy Push On/Off Rotary Dimmer 1000W - 1 gang - Glossy gold
Synergy™ Authentic
Legrand
Synergy Push On/Off Rotary Dimmer 1000W - 1 gang - Glossy gold
REF. 833551
EAN.
3414970669025
Universal rotary dimmer allows to increase or decrease lighting intensity (including dimmable LED Charges) to create a more intimate or, on the contrary, a brighter atmosphere.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Composition | Mécanisme complet avec plaque |
---|---|
Type de commande | Bouton pousse et tourne |
Contrôle d'app via Bluetooth | Non |
Cablage en série | Non |
Type de charge | Universel et LED |
Commande auxiliaire possible | Oui |
Mémoire de valeurs de luminosité | Oui |
Utilisable avec un bouton-poussoir | Oui |
Utilisable avec un détecteur de mouvement | Non |
Utilisable avec un détecteur de présence | Non |
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur | Non |
Commande radio possible | Non |
Commande infrarouge possible | Non |
Mode de pose | Encastré |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Matériau | Métal |
Qualité du matériau | Acier inoxydable (inox) |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Galvanisé |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Or |
Transparent | Non |
---|---|
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK01 |
Tension nominale (Un) | 100-240 V |
Fréquence | 47-63 Hz |
Tension de commande | 95-245 V |
Puissance nominale charge ohmique/résistive | 300-300 W |
Type de connexion | Borne à vis |
Section de câble | 2.5-2.5 mm² |
Largeur d'appareil | 86 mm |
Hauteur d'appareil | 86 mm |
Profondeur d'appareil | 56 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Profondeur d'encastrement | 34 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Documentation
1 document
Technical Sheet
6 documents
Agreement
OC / CB-SE-105791
(0.13 Mo)
Agreement
OC / CB-210106146GZU-VOC001
(0.25 Mo)
Agreement
OC / CB-SE-105791M2
(0.09 Mo)
Agreement
OC / CB-SE-104454
(0.15 Mo)
Agreement
OC / CB-SE-104104
(0.13 Mo)
Agreement
OC / CB-SE-105791M1
(0.13 Mo)
SELECT AN ACTION