Synergy Grid Front plate with small apertures - 3x3 gang - 18 module - Authentic Brushed stainless steel
Synergy™ Grid
Legrand
Synergy Grid Front plate with small apertures - 3x3 gang - 18 module - Authentic Brushed stainless steel
REF. 733386
EAN.
3245067333860
Synergy™ - grid system for grid modules - old range
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Nombre d'unités | 18 |
---|---|
Sens de montage | Horizontal |
Nombre d'unités, horizontales | 6 |
Nombre d'unités, verticales | 3 |
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) | 6 |
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) | 3 |
Avec grille de montage | Non |
Montage encastré | Oui |
Adapté à une boîte de sol | Non |
Adapté à un canal d'allège | Non |
Adapté à une installation intégrée | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Matériau | Métal |
Qualité du matériau | Acier inoxydable (inox) |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Autre |
Finition de la surface | Brillant |
---|---|
Couleur | Acier inoxydable (inox) |
Transparent | Non |
Avec volet de protection | Non |
Classe de protection (IP) | IP2X |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Type de fixation | Fixation à vis |
Largeur | 206 mm |
Hauteur | 267 mm |
Profondeur | 7 mm |
Hauteur d'encastrement | 0 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -5-40 °C |
Essence du bois en latin | Non applicable |
Certification du bois (liste) | Non applicable |
Zone climatique de provenance de bois | Non applicable |