Suspension accessory for IP43 emergency lighting units
Accessoires BAES
Legrand
Suspension accessory for IP43 emergency lighting units
REF. 062677
EAN.
3414971361362
Installation accessory for emergency lighting unit
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type d'accessoire/pièce détachée | Suspension de pendentif tubulaire |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Plastique |
Longueur | 225 mm |
Largeur | 125 mm |
Hauteur | 45 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
---|---|
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-35 °C |
Temperature de stockage | -10-50 °C |
Numéro RAL | 910 |
Mode de pose | Saillie |
Entre axe de fixation verticale | 60-60 mm |
Entre axe de fixation horizontale | 0-0 mm |
Documentation
1 document
Instruction Use
SELECT AN ACTION