Surface mounting socket P17 - IP66/67 - 480/500 V - 16 A - 3P+E
P17
Legrand
Surface mounting socket P17 - IP66/67 - 480/500 V - 16 A - 3P+E
REF. 555362
EAN.
3245065553628
P17, surface-mounting socket particularly suitable for indoor and outdoor sites with high temperature and tightness requirements
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Prise CEE - 16 A | 1x16A xp xxxV |
---|---|
Prise CEE - 32 A | Sans |
Prise CEE - 63 A | Sans |
Prise CEE - 125A | Sans |
Nombre de prises avec contact de terre | 1 |
Protection | Sans |
Disjoncteur différentiel | Sans |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Possibilité d'alimentation/de raccordement | Autre |
---|---|
Diamètre entrée de câble | M32 |
Manipulation | Montage mural |
Classe de protection (IP) | IP67 |
Finition militaire | Non |
Couleur | Gris |
Hauteur | 138 mm |
Largeur | 93 mm |
Profondeur | 134 mm |
Documentation
3 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
Instruction Use
1 document
3D Autocad
4 documents
Agreement
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
PEP
Agreement
IMQ-CA02.05950
(0.42 Mo)
Agreement
CCC-CQC2016010203837679
(3.47 Mo)
SELECT AN ACTION