Surface mounting socket P17 - IP 44 - 24/42V - 16 A - 2P
P17
Legrand
Surface mounting socket P17 - IP 44 - 24/42V - 16 A - 2P
REF. 055210
EAN.
3245060552107
P17, a robust, compact CEE socket outlet for industrial 2P 16A 24/42V connections. With IP44 protection and M25 cable entry, it's ideal for diverse environments.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Prise CEE - 16 A | 1x16A xp xxxV |
---|---|
Prise CEE - 32 A | Sans |
Prise CEE - 63 A | Sans |
Prise CEE - 125A | Sans |
Nombre de prises avec contact de terre | 0 |
Protection | Sans |
Disjoncteur différentiel | Sans |
Nombre de disjoncteurs | 0 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Possibilité d'alimentation/de raccordement | Autre |
---|---|
Diamètre entrée de câble | M25 |
Manipulation | Montage mural |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Finition militaire | Non |
Couleur | Gris |
Hauteur | 103 mm |
Largeur | 84 mm |
Profondeur | 101 mm |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
Agreement
OC / CB-FR_702061
(0.78 Mo)
SELECT AN ACTION