Straight plug P17 Pro - IP 66/67 - 200/250 V - 63 A - 3P+E
P 17 Tempra
Legrand
Straight plug P17 Pro - IP 66/67 - 200/250 V - 63 A - 3P+E
REF. 555525
EAN.
3414970734808
P17, straight movable plug, particularly suitable for indoor and outdoor applications with high temperature and tightness requirements
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Intensité de courant IEC | 63 A |
---|---|
Nombre de pôles | 4 |
Tension selon EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) bleu |
Position horaire des contacts de terre | 9 h |
Couleur caractéristique | Bleu |
Numéro RAL | 5005 |
Inverseur de phase | Non |
Classe de protection (IP) | IP67 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Entrée de câble | Raccord à écrou |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
3 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
Instruction Use
1 document
3D Autocad
SELECT AN ACTION