Straight plug P17 - IP66/67 - 200/250 V - 32 A - 2P+E
P17
Legrand
Straight plug P17 - IP66/67 - 200/250 V - 32 A - 2P+E
REF. 555434
EAN.
3245065554342
P17, straight movable plug, particularly suitable for indoor and outdoor sites with high temperature and tightness requirements
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Intensité de courant IEC | 32 A |
---|---|
Nombre de pôles | 3 |
Tension selon EN 60309-2 | 200-250 V (50+60 Hz) bleu |
Position horaire des contacts de terre | 6 h |
Couleur caractéristique | Bleu |
Numéro RAL | 5005 |
Inverseur de phase | Non |
Classe de protection (IP) | IP67 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Entrée de câble | Raccord à écrou |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
3 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
Instruction Use
1 document
3D Autocad
4 documents
Agreement
OC / CB-FR_710665
(0.7 Mo)
Agreement
IMQ-CA02.05954
(0.35 Mo)
Agreement
CQC-CQC2016010203858864
(1.29 Mo)
PEP
SELECT AN ACTION