Straight plug P17 - IP 44 - 24/42 V - 32 A - 2P
P17
Legrand
Straight plug P17 - IP 44 - 24/42 V - 32 A - 2P
REF. 055275
EAN.
3245060552756
P17, straight movable plug, particularly suitable for indoor and outdoor sites with high temperature and tightness constraints
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Intensité de courant IEC | 32 A |
---|---|
Nombre de pôles | 2 |
Tension selon EN 60309-2 | 20-25 V (50+60 Hz) violet |
Couleur caractéristique | Violet |
Numéro RAL | 4001 |
Inverseur de phase | Non |
Classe de protection (IP) | IP44 |
---|---|
Technique de raccordement | Borne à vis |
Entrée de câble | Raccord à écrou |
Direction d'enfichage | Droit |
Matériau | Plastique |
Finition militaire | Non |
Documentation
2 documents
Technical Sheet
Technical Sheet
1 document
Agreement
OC / CB-FR_702061
(0.78 Mo)
SELECT AN ACTION