Starfix Insulating Flange Single Ferrule 50mm² Blue
Starfix™
Legrand
Starfix Insulating Flange Single Ferrule 50mm² Blue
REF. 037678
EAN.
3245060376789
Starfix, wire end ferrules for equipotential bonding of all strands of a flexible conductor
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Type de construction | Standard |
---|---|
Section nominale | 50 mm² |
Longueur de gaine | 20 mm |
Isolé | Oui |
Matériau isolant | Polypropylène (PP) |
Sans halogène | Oui |
Couleur | Bleu |
---|---|
Matériau | Cuivre |
Type de traitement de la surface | Étamé |
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit | Oui |
Avec drapeau de marquage | Non |
Emballage en bande | Non |
Documentation
1 document
PEP
SELECT AN ACTION