Spiral Sleeving diameter 6 mm
Legrand
Spiral Sleeving diameter 6 mm
REF. 636177
EAN.
3245066361772
The Spiral Sleeving is a durable, halogen-free cable protector that offers superior abrasion resistance and easy identification. Its flexible PE composition makes it ideal for cable management.
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Profondeur | 25 m |
---|---|
Modèle | Tuyau spiralé |
Diamètre nominal | 6 mm |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Polyéthylène (PE) |
Transparent | Oui |
Température de fonctionnement | -15-85 °C |
---|---|
Sans halogène | Oui |
Résistant aux UV | Non |
Epaisseur de paroi | 1 mm |
Largeur d'hélice | 8 mm |
Diamètre du faisceau | 5-20 mm |