Spare part battery pack Ni-MH AAA 3,6V 0,6A.h
Legrand
Spare part battery pack Ni-MH AAA 3,6V 0,6A.h
REF. 061022
EAN.
3414971904125
Replacement battery for remote controls
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Désignation des dimensions | Micro |
---|---|
Nombre de cellules | 3 |
Modèle | Nickel-métal-hydride |
Tension nominale | 3.6 V |
Capacité | 600 mAh |
Désignation IEC | Autre |
Autre désignation | Autre |
Longueur | 32 mm |
Hauteur, borne comprise | 47.5 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre | 12 mm |
Bloc d'accus | Oui |
Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) | Non |
Boîtier en plastique | Oui |
---|---|
Température ambiante | -20-50 °C |
Adapté à une charge rapide | Oui |
Poids | 40 g |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature de stockage | -20-30 °C |
Sans halogène | Oui |
précâblé | Oui |
Type de connexion | Borne automatique |
Capacité des bornes | 0.032-0.205 mm² |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |