Spare Keys security box - White
incendie
Legrand
Spare Keys security box - White
REF. 038056
EAN.
3245060380564
White cabinet to protect emergency keys from unauthorised use
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Mode de pose | Saillie |
---|---|
Type de couverture | Porte |
Finition du couvercle | Avec échancrure |
Type de porte | Unique |
Couvercle/porte transparent(e) | Oui |
Avec serrure | Oui |
Hauteur | 125 mm |
Largeur | 125 mm |
Profondeur | 45 mm |
Profondeur intérieure | 35 mm |
Epaisseur de matériau du boîtier | 2.8 mm |
Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle | 2.8 mm |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL | 9003 |
---|---|
Possibilité de montage en saillie | Oui |
Nombre d'entrées de conduit | 3 |
Matériau du boîtier/corps | Plastique |
Type de traitement de la surface | Autre |
Avec cadre/support de montage | Non |
Convient pour utilisation à l’extérieur | Non |
Adapté à un parafoudre | Non |
Classe de protection (IP) | IP44 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Maintien de fonction | Sans |
Couvercle avec décharge de pression | Non |
Entre axe de fixation horizontale | 77-85.3 mm |
Documentation
2 documents
Technical Guide
Instruction Use
1 document
PEP
SELECT AN ACTION