Spare battery MyHome Up 6V 0.5Ah
MyHOME
Bticino
Spare battery MyHome Up 6V 0.5Ah
REF. 3507/6
EAN.
8012199081656
Battery for MyHOME_Up temperature control unit
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Désignation des dimensions | Boîtier plat |
---|---|
Nombre de cellules | 5 |
Modèle | Nickel-métal-hydride |
Tension nominale | 6 V |
Capacité | 550 mAh |
Désignation IEC | Autre |
Autre désignation | AAA |
Longueur | 51 mm |
Hauteur, borne comprise | 44.7 mm |
Largeur | 10.6 mm |
Bloc d'accus | Oui |
Utilisation dans zone Ex (anti-déflagration) | Non |
Boîtier en plastique | Oui |
Température ambiante | -5-55 °C |
---|---|
Adapté à une charge rapide | Non |
Poids | 55.7 g |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | 1/2D (LVLG0451) |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Nickel-Métal-hydride |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 60 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | P : Portable (Format Standard) |
Documentation
1 document
Instruction Use
SELECT AN ACTION