Sfera Rainproof roof 4 modules Sfera - Allmetal
Sfera
Bticino
Sfera Rainproof roof 4 modules Sfera - Allmetal
REF. 350541
EAN.
8005543458211
Rainproof roof 4 modules Sfera - Allmetal
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Largeur | 285 mm |
---|---|
Hauteur | 239.5 mm |
Profondeur | 38 mm |
Matériau | Aluminium |
Finition de la surface | Galvanisé |
Couleur | Gris |
---|---|
Numéro RAL | 9018 |
Avec désaération | Non |
Adapté à un montage extérieur | Oui |
Avec entrée de câble | Non |