Sfera Rainproof roof 1 module Sfera - Allwhite
Sfera
Bticino
Sfera Rainproof roof 1 module Sfera - Allwhite
REF. 350512
EAN.
8005543458136
Rainproof roof 1 module Sfera - Allwhite
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Largeur | 146 mm |
---|---|
Hauteur | 148 mm |
Profondeur | 38 mm |
Matériau | Aluminium |
Finition de la surface | Laqué / peint |
Couleur | Blanc |
---|---|
Numéro RAL | 9016 |
Avec désaération | Non |
Adapté à un montage extérieur | Oui |
Avec entrée de câble | Non |