Sfera New wide angle A/V front cover - Allwhite
Sfera
Bticino
Sfera New wide angle A/V front cover - Allwhite
REF. 351302
EAN.
8005543463758
Sfera New wide angle A/V front cover - Allwhite
No price to display
Share
You can compare up to 4 products
Technical characteristics
Nombre d'unités | 1 |
---|---|
Sens de montage | Vertical |
Nombre d'unités, horizontales | 1 |
Nombre d'unités, verticales | 1 |
Nombre de modules horizontaux (construction modulaire) | 1 |
Nombre de modules verticaux (construction modulaire) | 1 |
Avec grille de montage | Non |
Montage encastré | Oui |
Adapté à une boîte de sol | Non |
Adapté à un canal d'allège | Non |
Adapté à une installation intégrée | Non |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Type de traitement de la surface | Autre |
Finition de la surface | Mat |
---|---|
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
Transparent | Non |
Avec volet de protection | Non |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Résistance aux chocs (IK) | IK07 |
Type de fixation | Autre |
Largeur | 114 mm |
Hauteur | 91 mm |
Profondeur | 16.6 mm |
Hauteur d'encastrement | 0 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Essence du bois en latin | Non applicable |
Certification du bois (liste) | Non applicable |
Zone climatique de provenance de bois | Non applicable |